• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7018CVUJ74 - SNR

7018CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring105,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring124,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring131,61 mm
a - Abstand Druckkegelspitze27 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,16 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,7 kN
C0 - Statische Tragzahl69,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,45 kN
f0 - Koeffizient15.745
Axiale Bewegung K Faktor0.96
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,38 kN
Axiale Steifigkeit109 N/µm
Radiale Steifigkeit629 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,733 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,267 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,503 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,752 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR131,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser131,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image