Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 105,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 124,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 131,61 mm a - Abstand Druckkegelspitze 39 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,16 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 67,8 kN C0 - Statische Tragzahl 65,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,45 kN f0 - Koeffizient 15.942 Axiale Bewegung K Faktor 0.46 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,6 kN Axiale Steifigkeit 260 N/µm Radiale Steifigkeit 556 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9100 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,811 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,189 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,518 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,759 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,441 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 98,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 131,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 131,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors