Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 145 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 24 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 110,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 129,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 136,61 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 73,5 kN C0 - Statische Tragzahl 73,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,55 kN f0 - Koeffizient 15.878 Axiale Bewegung K Faktor 0.93 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,39 kN Axiale Steifigkeit 113 N/µm Radiale Steifigkeit 656 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9600 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,225 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,775 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,84 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,92 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 136,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 136,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm
Industry Calcul Factors