• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7019UADG/GNP42U3G - NTN

7019UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring111,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring108 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring128,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring136 mm
a - Abstand Druckkegelspitze40,1 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,22 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl79,5 kN
C0 - Statische Tragzahl73 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,715 kN
Axiale Steifigkeit290,1 N/µm
Radiale Steifigkeit620 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR136,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser139,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image