• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7020HVUJ74 - SNR

7020HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring115,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring134,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring141,51 mm
a - Abstand Druckkegelspitze41 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,27 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl71,2 kN
C0 - Statische Tragzahl73,4 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,7 kN
f0 - Koeffizient16.177
Axiale Bewegung K Faktor0.43
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,63 kN
Axiale Steifigkeit281 N/µm
Radiale Steifigkeit602 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8400 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,797 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,203 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,189 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,095 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,445 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser141,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image