• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7020UCG/GNP42U3G - NTN

7020UCG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring116,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring113 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring133,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring141,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze28,8 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,27 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl86 kN
C0 - Statische Tragzahl81 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,46 kN
Axiale Steifigkeit126,1 N/µm
Radiale Steifigkeit730 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser144,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image