• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7021CVUJ74 - SNR

7021CVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings26 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring122,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring142,2 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring149,84 mm
a - Abstand Druckkegelspitze31 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,61 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl82,5 kN
C0 - Statische Tragzahl85,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4 kN
f0 - Koeffizient16.02
Axiale Bewegung K Faktor0.89
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,44 kN
Axiale Steifigkeit123 N/µm
Radiale Steifigkeit717 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8700 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,727 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,273 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,235 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,118 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,442 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR115 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR115 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser150 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image