• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7022UADG/GNP42U3G - NTN

7022UADG/GNP42U3G

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring130,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring125,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring149,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring159,3 mm
a - Abstand Druckkegelspitze46,8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP42
Masse1,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl109 kN
C0 - Statische Tragzahl101 kN
f0 - Koeffizient16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7300 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,99 kN
Axiale Steifigkeit335 N/µm
Radiale Steifigkeit715 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR120 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR160 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser164,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image