Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71901HVUJ74 - SNR

71901HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser24 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring15,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring19,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring21,13 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,011 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,95 kN
C0 - Statische Tragzahl1,58 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,09 kN
f0 - Koeffizient13.261
Axiale Bewegung K Faktor1.1
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,025 kN
Axiale Steifigkeit37 N/µm
Radiale Steifigkeit79 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung89000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung58000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,431 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,569 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,363 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,682 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,418 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR21,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser21,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image