Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 28,22 mm a - Abstand Druckkegelspitze 9 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,017 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 4,45 kN C0 - Statische Tragzahl 2,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,16 kN f0 - Koeffizient 12.91 Axiale Bewegung K Faktor 1 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,04 kN Axiale Steifigkeit 48 N/µm Radiale Steifigkeit 104 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 68000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 45000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,942 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,058 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,859 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,93 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,424 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 27,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 27,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors