Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 37 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 25,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 31,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 34,02 mm a - Abstand Druckkegelspitze 8 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,036 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,2 kN C0 - Statische Tragzahl 4,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,27 kN f0 - Koeffizient 14.037 Axiale Bewegung K Faktor 1.9 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,035 kN Axiale Steifigkeit 26 N/µm Radiale Steifigkeit 150 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 61000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 40000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,29 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,71 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,829 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,915 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 22,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 34,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 34,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors