• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71905CVUJ84 - SNR

71905CVUJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser42 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring30,6 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring37,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring39,8 mm
a - Abstand Druckkegelspitze9 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,041 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl7,7 kN
C0 - Statische Tragzahl5,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,31 kN
f0 - Koeffizient14.642
Axiale Bewegung K Faktor1.75
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,12 kN
Axiale Steifigkeit29 N/µm
Radiale Steifigkeit171 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung52000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung34000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,35 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,65 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,009 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,505 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,432 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR39,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser39,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image