Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 47 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 35,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 41,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 43,92 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,047 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,4 kN C0 - Statische Tragzahl 5,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,33 kN f0 - Koeffizient 15.201 Axiale Bewegung K Faktor 0.78 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,06 kN Axiale Steifigkeit 71 N/µm Radiale Steifigkeit 154 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 42000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,991 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,009 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,983 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,992 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,444 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 44,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 44,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors