Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 72 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 56,8 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 65,2 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 68,02 mm a - Abstand Druckkegelspitze 20 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,129 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 14 kN C0 - Statische Tragzahl 12,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,72 kN f0 - Koeffizient 16.534 Axiale Bewegung K Faktor 0.6 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,37 kN Axiale Steifigkeit 179 N/µm Radiale Steifigkeit 355 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 26000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 17000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,509 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,491 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,521 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,761 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 67,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 67,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors