Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71912CVUJ84 - SNR

71912CVUJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser85 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring68,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring76,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring80,19 mm
a - Abstand Druckkegelspitze16 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,195 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,1 kN
C0 - Statische Tragzahl18,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1 kN
f0 - Koeffizient16.514
Axiale Bewegung K Faktor1.17
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,3 kN
Axiale Steifigkeit94 N/µm
Radiale Steifigkeit472 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung24000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,405 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)12,595 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,056 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,028 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,452 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR79,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser79,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image