Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71913HVUJ74 - SNR

71913HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings13 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring73,1 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring81,9 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring85,19 mm
a - Abstand Druckkegelspitze25 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl18,2 kN
C0 - Statische Tragzahl18,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,04 kN
f0 - Koeffizient16.792
Axiale Bewegung K Faktor0.54
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,16 kN
Axiale Steifigkeit142 N/µm
Radiale Steifigkeit306 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,998 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,003 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,773 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,387 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,458 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR70,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR84,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser84,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image