Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 89,9 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 93,49 mm a - Abstand Druckkegelspitze 19 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,34 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 23,7 kN C0 - Statische Tragzahl 24,3 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 1,32 kN f0 - Koeffizient 16.632 Axiale Bewegung K Faktor 1.07 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,37 kN Axiale Steifigkeit 110 N/µm Radiale Steifigkeit 549 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 21000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,918 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,083 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,621 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,311 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 94,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 94,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors