Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

71928HVUJ74 - SNR

71928HVUJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring156 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring174,02 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring180,877 mm
a - Abstand Druckkegelspitze50 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse1,68 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80,6 kN
C0 - Statische Tragzahl100 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,4 kN
f0 - Koeffizient16.81
Axiale Bewegung K Faktor0.36
Vorspannungsklasse7
Vorspannung1,14 kN
Axiale Steifigkeit419 N/µm
Radiale Steifigkeit882 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6400 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,299 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)15,701 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,866 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,433 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR181,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser181,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image