• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7201 - NTN

7201

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser12 mm
D - Außendurchmesser32 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings10 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,5 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,035 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,4 kN
C0 - Statische Tragzahl3,95 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,31 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung33000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR16,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR14,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser29,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image