Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 34,04 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 44,05 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 47,73 mm a - Abstand Druckkegelspitze 13 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,128 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,5 kN C0 - Statische Tragzahl 11,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,59 kN f0 - Koeffizient 14.052 Axiale Bewegung K Faktor 1.56 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,1 kN Axiale Steifigkeit 46 N/µm Radiale Steifigkeit 248 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 43000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 27000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,224 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,776 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,732 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,366 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,402 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 46,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors