Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 34,04 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 44,05 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 47,73 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4 Masse 0,128 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 16,8 kN C0 - Statische Tragzahl 10,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,59 kN f0 - Koeffizient 14.345 Axiale Bewegung K Faktor 0.74 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,15 kN Axiale Steifigkeit 104 N/µm Radiale Steifigkeit 216 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 38000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,303 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,697 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,755 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,378 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 30,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 46,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 46,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors