Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7205HG1UJ84 - SNR

7205HG1UJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring34,04 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring44,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring47,73 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,128 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,8 kN
C0 - Statische Tragzahl10,6 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,48 kN
f0 - Koeffizient14.3
Axiale Bewegung K Faktor0.74
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,45 kN
Axiale Steifigkeit104 N/µm
Radiale Steifigkeit216 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung38000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung25000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,303 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,697 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,755 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,378 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,408 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR30,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR46,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser46,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image