• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7206HG1UJ74 - SNR

7206HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring40,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring52,05 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring56,44 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,2 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl23,2 kN
C0 - Statische Tragzahl15,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,86 kN
f0 - Koeffizient14.26
Axiale Bewegung K Faktor0.72
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,2 kN
Axiale Steifigkeit116 N/µm
Radiale Steifigkeit246 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung32000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,28 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,72 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,659 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,406 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser56,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image