Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 80 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 18 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 52,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 67,6 mm |
| D2 - Innendurchmesser Außenring | 73,53 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 17 mm |
| α - Kontaktwinkel | 15 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 2 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Präzisionsklasse | P4 |
| Masse | 0,37 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 36,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 25,2 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 1,34 kN |
| f0 - Koeffizient | 14.163 |
| Axiale Bewegung K Faktor | 1.47 |
| Vorspannungsklasse | 7 |
| Vorspannung | 0,185 kN |
| Axiale Steifigkeit | 58 N/µm |
| Radiale Steifigkeit | 334 N/µm |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 28000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 17500 tr/min |
| LAGERFREQUENZEN | |
|---|---|
| BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,254 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 7,746 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,854 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,427 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,404 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 47 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 47 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 73 mm |
| Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 73 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |