• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7208CG1UJ84 - SNR

7208CG1UJ84

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring67,6 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring73,53 mm
a - Abstand Druckkegelspitze17 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,37 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl36,2 kN
C0 - Statische Tragzahl25,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,34 kN
f0 - Koeffizient14.163
Axiale Bewegung K Faktor1.47
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,56 kN
Axiale Steifigkeit58 N/µm
Radiale Steifigkeit334 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung28000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung17500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,254 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,746 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,854 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,427 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR47 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR47 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR73 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser73 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image