• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7212CG1UJ84 - SNR

7212CG1UJ84

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring76 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring95,5 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring103,05 mm
a - Abstand Druckkegelspitze22 mm
α - Kontaktwinkel15 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse0,81 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl67,1 kN
C0 - Statische Tragzahl52,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,8 kN
f0 - Koeffizient14.471
Axiale Bewegung K Faktor1.14
Vorspannungsklasse8
Vorspannung1 kN
Axiale Steifigkeit145 N/µm
Radiale Steifigkeit707 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung12500 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,158 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,842 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,226 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,613 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,411 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR68,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser101,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image