Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 107,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 128,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 140,2 mm a - Abstand Druckkegelspitze 41 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 1,81 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 101 kN C0 - Statische Tragzahl 86,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,45 kN f0 - Koeffizient 14.947 Axiale Bewegung K Faktor 0.51 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 1 kN Axiale Steifigkeit 280 N/µm Radiale Steifigkeit 596 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 12500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,306 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,694 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,549 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,775 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,42 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 95 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 95 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 140 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 140 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors