Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7218HG1UJ74 - SNR

7218HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings30 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring113,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring136,4 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring149,7 mm
a - Abstand Druckkegelspitze44 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse2,24 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl116 kN
C0 - Statische Tragzahl100 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,95 kN
f0 - Koeffizient14.9
Axiale Bewegung K Faktor0.5
Vorspannungsklasse7
Vorspannung1,16 kN
Axiale Steifigkeit302 N/µm
Radiale Steifigkeit642 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7600 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,291 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,709 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,478 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,739 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,419 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser150 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image