• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7221 - NTN

7221

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings36 mm
a - Abstand Druckkegelspitze60,5 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,79 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl173 kN
C0 - Statische Tragzahl142 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR117 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR178 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser183 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image