• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7222BL1G - NTN

7222BL1G

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser200 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings38 mm
a - Abstand Druckkegelspitze84 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,54 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl170 kN
C0 - Statische Tragzahl144 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR122 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR117 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR188 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser193 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image