Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 38 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 140,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 169,6 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 186,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 55 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Präzisionsklasse P4 Masse 4,53 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 166 kN C0 - Statische Tragzahl 153 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,8 kN f0 - Koeffizient 14.757 Axiale Bewegung K Faktor 0.48 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 1,66 kN Axiale Steifigkeit 352 N/µm Radiale Steifigkeit 751 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -30 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6100 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,83 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,17 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,273 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,637 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,416 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 122 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 122 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 188 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 188 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm
Industry Calcul Factors