Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 120 mm |
D - Außendurchmesser | 215 mm |
B - Breite des Lagers/Innenrings | 40 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 153,2 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 181,8 mm |
D2 - Innendurchmesser Außenring | 199,1 mm |
a - Abstand Druckkegelspitze | 42 mm |
α - Kontaktwinkel | 15 ° |
rs - Minimaler Rundungsradius | 2,1 mm |
r1s - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
Präzisionsklasse | P4 |
Masse | 5,6 kg |
PRODUKTLEISTUNG | |
---|---|
C - Dynamische Tragzahl | 189 kN |
C0 - Statische Tragzahl | 187 kN |
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 7,7 kN |
f0 - Koeffizient | 14.812 |
Axiale Bewegung K Faktor | 0.95 |
Vorspannungsklasse | 7 |
Vorspannung | 1,14 kN |
Axiale Steifigkeit | 165 N/µm |
Radiale Steifigkeit | 956 N/µm |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -30 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 9900 tr/min |
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 6300 tr/min |
LAGERFREQUENZEN | |
---|---|
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6,682 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 9,318 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 5,703 Hz |
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,852 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,418 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
---|---|
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 132 mm |
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 132 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 203 mm |
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser | 203 mm |
r1a - Maximaler Rundungsradius | 1 mm |
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 2 mm |