• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7224HG1UJ74 - SNR

7224HG1UJ74

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring153,2 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring181,8 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring199,1 mm
a - Abstand Druckkegelspitze59 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
PräzisionsklasseP4
Masse5,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl180 kN
C0 - Statische Tragzahl178 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung7,7 kN
f0 - Koeffizient15.057
Axiale Bewegung K Faktor0.44
Vorspannungsklasse7
Vorspannung1,72 kN
Axiale Steifigkeit388 N/µm
Radiale Steifigkeit833 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-30 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,763 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,237 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,722 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,861 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,423 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR132 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR132 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR203 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser203 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image