Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 30 mm |
| D1 - Außendurchmesser Deckel | 97 mm |
| a - Gehäuselänge | 145 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 12 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 48,5 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 130 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 59,5 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 130 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 14 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 72 mm |
| W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 51 mm |
| Masse | 1,8 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Deckelschrauben | M5x16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 4 N-m |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Filzstreifen | FS 6 x 5 x 132 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
|---|---|
| Lager | 1207 K C3 |
| Spannhülse | H207 |
| Festring (x1) | FR72x8x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
|---|---|
| Lager | 2207 K C3 |
| Spannhülse | H307 |
| Festring (x1) | FE72x65x2 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
|---|---|
| Lager | 22207 K |
| Spannhülse | H307 |
| Festring (x1) | FE72x65x2 |