Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 40 mm |
| D1 - Außendurchmesser Deckel | 113 mm |
| a - Gehäuselänge | 180 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 12 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 60 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 160 mm |
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 64,5 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 160 mm |
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 14 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 85 mm |
| W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 56 mm |
| Masse | 3 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | grey cast |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Deckelschrauben | M6x20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Filzstreifen | FS 6 x 5 x 165 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1209 K C3 |
| Spannhülse | H209 |
| Festring (x1) | FR85x6x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2209 K C3 |
| Spannhülse | H309 |
| Festring (x1) | FE85x75x2 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22209 K |
| Spannhülse | H309 |
| Festring (x1) | FE85x75x2 |