• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschlagergehäuse 722500

722512 DA - SNR

722512 DA

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser55 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel142 mm
a - Gehäuselänge210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes12 mm
h - Höhe der Lagermitte72 mm
h1 - Höhe des Gehäuses189 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel77 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)180 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung14 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes110 mm
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende66 mm
Masse4,8 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
DeckelschraubenM6x20
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben7 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 8 x 6,5 x 225
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1212 K C3
SpannhülseH212
Festring (x1)FR110x8x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2212 K C3
SpannhülseH312
Festring (x1)FE110x90x2
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22212 K
SpannhülseH312
Festring (x1)FE110x90x2