Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 60 mm |
D1 - Außendurchmesser Deckel | 152 mm |
a - Gehäuselänge | 225 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 15 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 78 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 203 mm |
l1 - Gehäusebreite über Deckel | 86 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 190 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 14 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 120 mm |
Masse | 5,9 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M12 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
Deckelschrauben | M6x20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 7 N-m |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Filzstreifen | FS 8 x 6,5 x 240 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1213 K C3 |
Spannhülse | H213 |
Festring (x1) | FR120x10x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2213 K C3 |
Spannhülse | H313 |
Festring (x1) | FE120x100x2 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22213 K |
Spannhülse | H313 |
Festring (x1) | FE120x100x2 |