Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR | 
| d - Wellendurchmesser | 65 mm | 
| D1 - Außendurchmesser Deckel | 168 mm | 
| a - Gehäuselänge | 190 mm | 
| c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm | 
| h - Höhe der Lagermitte | 95 mm | 
| l1 - Gehäusebreite über Deckel | 104 mm | 
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 152 mm | 
| N - Durchmesser der Montagebohrung | 17,5 mm | 
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 130 mm | 
| W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 86 mm | 
| Masse | 9,4 kg | 
| SCHRAUBEN | |
|---|---|
| G - Befestigungsschrauben | M16 | 
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m | 
| Deckelschrauben | M8x25 | 
| Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m | 
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
|---|---|
| Filzstreifen | FS 8 x 6,5 x 260 | 
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
|---|---|
| Lager | 1215 K C3 | 
| Spannhülse | H215 | 
| Festring (x2) | FR130x8x4 | 
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
|---|---|
| Lager | 2215 K C3 | 
| Spannhülse | H315 | 
| Festring (x1) | FR130x10x4 | 
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
|---|---|
| Lager | 22215 K | 
| Spannhülse | H315 | 
| Festring (x1) | FR130x10x4 |