Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 65 mm |
D1 - Außendurchmesser Deckel | 168 mm |
a - Gehäuselänge | 190 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 95 mm |
l1 - Gehäusebreite über Deckel | 104 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 152 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 17,5 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 130 mm |
Masse | 9,4 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Filzstreifen | FS 8 x 6,5 x 260 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1215 K C3 |
Spannhülse | H215 |
Festring (x2) | FR130x8x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2215 K C3 |
Spannhülse | H315 |
Festring (x1) | FR130x10x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22215 K |
Spannhülse | H315 |
Festring (x1) | FR130x10x4 |