Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 75 mm |
D1 - Außendurchmesser Deckel | 188 mm |
a - Gehäuselänge | 210 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 105 mm |
l1 - Gehäusebreite über Deckel | 114 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 170 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 18 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 150 mm |
W2 - Abstand Anschraubfläche bis Wellenende | 96 mm |
Masse | 11,5 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M16 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
Deckelschrauben | M8x25 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 17 N-m |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Filzstreifen | FS 9 x 7,5 x 300 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1217 K C3 |
Spannhülse | H217 |
Festring (x2) | FR150x9x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2217 K C3 |
Spannhülse | H317 |
Festring (x1) | FR150x10x4 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22217 K |
Spannhülse | H317 |
Festring (x1) | FR150x10x4 |