Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Flanschlagergehäuse 722500

722517 B - SNR

722517 B

Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser75 mm
D1 - Außendurchmesser Deckel188 mm
a - Gehäuselänge210 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
h - Höhe der Lagermitte105 mm
l1 - Gehäusebreite über Deckel114 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)170 mm
N - Durchmesser der Montagebohrung18 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes150 mm
Masse11,5 kg
Werkstoff des Gehäusesgrey cast
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
DeckelschraubenM8x25
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben17 N-m
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
FilzstreifenFS 9 x 7,5 x 300
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1217 K C3
SpannhülseH217
Festring (x2)FR150x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2217 K C3
SpannhülseH317
Festring (x1)FR150x10x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22217 K
SpannhülseH317
Festring (x1)FR150x10x4