Flanschgehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Flanschlagergehäuse aus Grauguss für durchgehende Wellen oder Wellenenden.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 90 mm |
D1 - Außendurchmesser Deckel | 224 mm |
a - Gehäuselänge | 250 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 125 mm |
l1 - Gehäusebreite über Deckel | 127 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 198 mm |
N - Durchmesser der Montagebohrung | 22 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 180 mm |
Masse | 18 kg |
Werkstoff des Gehäuses | grey cast |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M20 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
Deckelschrauben | M10x30 |
Empfohlenes Anziehmoment für Deckelschrauben | 35 N-m |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Filzstreifen | FS 10 x 8,5 x 350 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | |
---|---|
Lager | 1220 K C3 |
Spannhülse | H220 |
Festring (x1) | FR180x10x5+180x12x5 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | |
---|---|
Lager | 2220 K C3 |
Spannhülse | H320 |
Festring (x1) | FR180x10x5 |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | |
---|---|
Lager | 22220 K |
Spannhülse | H320 |
Festring (x1) | FR180x10x5 |