• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7305 - NTN

7305

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
a - Abstand Druckkegelspitze21 mm
α - Kontaktwinkel30 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,23 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl29,3 kN
C0 - Statische Tragzahl15,8 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,24 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung17000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR29,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image