Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7311BGC3 - NTN

7311BGC3

Schrägkugellager mit Stahlblechkäfig

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser55 mm
D - Außendurchmesser120 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings29 mm
a - Abstand Druckkegelspitze52 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,42 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl87 kN
C0 - Statische Tragzahl56,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,45 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR110 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser114,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image