• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7326B - NTN

7326B

Schrägkugellager mit Messingkäfig, innenringgeführt

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
a - Abstand Druckkegelspitze115 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse17,6 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl277 kN
C0 - Statische Tragzahl268 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR148 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR262 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR271,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser271,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image