• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige oder gepaarte Schrägkugellager

7338BG - NTN

7338BG

Das einreihige Schrägkugellager wurde für kombinierte Belastungen mit vorwiegend axialer Komponente ausgelegt. Es wird mit einem anderen Schrägkugellager montiert, wodurch eine hohe Steifigkeit gewährleistet wird.
Das NTN Sortiment lässt sich nach mehreren Varianten aufgliedern: Kontaktwinkel von 30° oder 40°, Polyamidkäfige, Stahlblech oder massiver Messing, Ausführung für universelle paarweise Anordnung, Lagerluftgruppen, usw.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser190 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings78 mm
a - Abstand Druckkegelspitze163 mm
α - Kontaktwinkel40 °
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse47 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl430 kN
C0 - Statische Tragzahl535 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung24 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR212 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR378 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser390 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image