Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 22 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 14,3 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 13,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 17,7 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 19,4 mm a - Abstand Druckkegelspitze 5,2 mm α - Kontaktwinkel 15 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,01 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 3,55 kN C0 - Statische Tragzahl 1,65 kN f0 - Koeffizient 14.2 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 117200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 73200 tr/min Vorspannungsklasse GN Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 19,2 N/µm Radiale Steifigkeit 100,6 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 12,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 19,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 20,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors