• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7904UADG/GLP42 - NTN

7904UADG/GLP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser37 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring25,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring24,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring31,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring33,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,04 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl8,05 kN
C0 - Statische Tragzahl4,65 kN
f0 - Koeffizient15.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung57500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung35600 tr/min
VorspannungsklasseGL
Vorspannung0,02 kN
Axiale Steifigkeit44,7 N/µm
Radiale Steifigkeit98,7 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR22,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser35,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image