Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, wälzkörpergeführter Polyamidkäfig
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 30,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 29,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 36,1 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 38,6 mm a - Abstand Druckkegelspitze 12,4 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,15 mm Präzisionsklasse P42 Masse 0,04 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 8,6 kN C0 - Statische Tragzahl 5,5 kN f0 - Koeffizient 15.7 N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 49000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 30300 tr/min Vorspannungsklasse GL Vorspannung 0,02 kN Axiale Steifigkeit 48,5 N/µm Radiale Steifigkeit 107,4 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 27,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 39,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 40,8 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,15 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors