Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

7906UADG/GNP42 - NTN

7906UADG/GNP42

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser30 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings9 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring35,9 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring34,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,1 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring43,6 mm
a - Abstand Druckkegelspitze13,5 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,15 mm
PräzisionsklasseP42
Masse0,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9 kN
C0 - Statische Tragzahl6,3 kN
f0 - Koeffizient16.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung42600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung26400 tr/min
VorspannungsklasseGN
Vorspannung0,078 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR32,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser45,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,15 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image